伸縮エアブロワ
- お客様の声
- 周りのワークを気にせず、近距離でブローをし、ブローの精度を上げたい。
- ミスミの提案
- 周りのワークにぶつからないよう、先端のロッドが伸縮するブロワを開発しました。
既存品 ABNZ
新商品 SABLW
- ポイント1
- 伸縮することで、より近距離でワークのブローができます
- ポイント2
- スペースが限られている狭い場所でも精度の高いブローが可能
- ポイント3
- 稼動機構一体化、設計・発注時間短縮
- 実際にお客さまに使用していただきました
- 周りのワークを気にせず、近距離でブローができ、ブロー精度も上がりました。近距離かつピンポイントでのブローにより粉塵が舞い上がらなくて良かったです。
伸縮エアブロワ

- 軽量かつ、コンパクトな伸縮エアブロワです。先端のピストンロッドが伸縮しながらエアブローを行います。
伸縮エアブロワはピンポイント、かつ近距離でエアブローが可能です。 
- ピストンロッドが伸縮することにより、
動いているワークに近距離でよりピンポイントにエアブローを行うことができます。
従来のエアブローよりもブロー精度を上げることが可能です。
また、今まで手動(エアブローガン)でエアブローを行っていたところを省スペースで自動化することができます。 
- ブラケット付、ロッド長さ50mm、75mmの2種類をご用意しています。
*ブラケットは付属品です
-
-
・ 用途:徐塵・吹き飛ばし ・ 最高使用圧力:0.7MPa
・ エア源:コンプレッサ― ・ 耐熱温度:60℃
・ 噴射形状:ポイント
ノズル特性表
-
- グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
使用用途
装置内・自動車部品の清掃
- 装置内に伸縮エアブロワを取り付け、ワークの穴、タップ穴の奥深くまでエアブローを行うことができます。
-
- 引込時にもエアブローも行うことができます。タップ穴などの、ねじ裏の鉄粉を除去できるメリットがあります。
-
装置外・自動車部品のゲート打ち抜き機/リーマ治具
- リーマ治具に使用。樹脂製の自動車部品をゲート打ち抜き機でプレスし、リーマ治具にてリーマ加工を行うことができます。
-
リーマに付着する樹脂の粉塵除去用に伸縮エアブロワを使用します。
他部品(トグルクランプ)との干渉があるため、干渉物がなくなった際に近距離でエアブローを行います。 -
参考動作原理
- 吸引時にエアが噴射する場合
- 吸引時にエアが噴射しない場合

- 1.BポートにエアをいれAポートからエアを排出するとピストンロッドが伸びます。
- 2.伸びる際、ピストンロッドが貫通しているため、同時にピストンロッドからエアブローをします。
- 3.AポートとBポートにエアを入れることでピストンロッドが縮みます。
- 4.縮む際、ピストンロッドが貫通しているため、同時にピストンロッドからエアブローをします。
- 5.AポートとBポートに同等のエアを入れると、ピストンロッドが貫通しているため、Dエリアの力はCエリアの力よりも弱くなるため、ピストンロッドはエアブローを行いながら縮みます。

- 1.BポートにエアをいれAポートからエアを排出するとピストンロッドが伸びます。
- 2.伸びる際、ピストンロッドが貫通しているため、同時にピストンロッドからエアブローをします。
- 3.Aポートにエアを入れることでピストンロッドが縮みます。
参考回路
- 吸引時にエアが噴射する場合
- 吸引時にエアが噴射しない場合
- スピードコントローラの取り付けはロッド側にメータアウト方式(排気側を絞る)とメータイン方式(吸気側を絞る)を直列に接続し、ヘッド側にメータイン方式を接続することをお勧めします。
- 5ポート弁1台で制御することも可能ですが、上記推奨回路のように3ポート弁を2台使用して制御することをお勧めします。
- 伸縮エアブロワ吸気側にはエアフィルタ(ろ過度5μm以下)を必ず取り付け、ドレンやゴミを取り除いてください。
- 本商品は無給油で使用できますが、ルブリケータを設置することも可能です。
ただし、油はタービン油1種「ISO VG32」を使用してください。スピンドル油、マシン油等を給油しますとパッキンの膨張により作動不良の原因となります。
また、その場合はピストンロッド出口から噴出するエアに油が混在することを考慮したうえでご使用ください。
フラットエアノズル(金属)鋳物製
- お客さまの声
- 薬品を扱う環境のため、ステンレスノズルしか使用できないラインもある。1万円を超えると数多く使用できない。
- ミスミの提案
- 製作方法を変え、従来のものよりも41%低価格に。
- 工夫ポイント
- 製造方法を変更することにより約40%も低価格になります!

ポイントエアノズル増幅タイプ
- お客さまの声
- エア消費量削減のため、フラットノズルやポイントノズル増幅タイプをよく使用する。ミスミでバリエーションを増やして欲しい。
- ミスミの提案
- お客さまのご要望によりポイントタイプのラインナップを増やしました。
ポイントノズル エア増幅タイプ
TYPE: APNAD

- ポイント1
- 内部設計にこだわり、ポイントノズル標準タイプの約3倍もの打力を発揮
- ポイント2
- 価格を重視し、PPS樹脂での製作 1個あたり820円
- ポイント3
- 全長45㎜省スペースを考慮した設計
- 使用例
- 機械部品のブロー用途に使用できます。

エアブローノズル増幅タイプ
- お客さまの声
- ノズルを選定する際に、継ぎ手、銅管、ノズルの部品をそれぞれ選定するのが手間。内製は図面作成の手間や型式管理の手間がかかる。組み付いている状態を販売して欲しい。
- ミスミの提案
- 継手、銅管、ノズルが組み付いた状態の、エアブローノズル ユニットタイプを発売しました。銅管をそのまま内製するよりも、先端にノズルを追加することによって、省エネ効果を生みます
エアブローノズル ユニットタイプ
TYPE: DYPN/DYPNB/DYPNC
集塵ノズル
- お客さまの声
- エアノズルを使用する場合は、100%集塵機を使用する。しかし、集塵機の先端のノズル゙を内製することが多く、市販で売っていると外注依頼の手間を省くことができる。
- ミスミの提案
- 規格化により、内製(外注依頼)の手間を削減 樹脂製と価格を重視した商品でございます!
集塵ノズル
TYPE: SJNZJ
回転ノズル ロングタイプ
- お客さまの声
- 円錐形状でかつ強い衝突力のエアブローが可能な商品が欲しい。
- ミスミの提案
- 狭角、広角、真横、広角+真横の4種類の先端ノズルから回転ノズルを用途に合わせ選定頂くことが可能です。
回転ノズル ロングタイプ
TYPE: SPNZL

- ポイント1
- 円筒のワークの中身のブローが可能
- ポイント2
- 設計変更を繰り返しスマートな形状
- ポイント3
- 先端ノズルの選択肢が多い
- 使用例
- 回転しながらエアブローするため、
通常より強力なエアブローが可能です。 
使用例はショートタイプとなります。
円錐噴射エアノズル
- お客さまの声
- 最適な角度でエアを噴射したい。
- ミスミの提案
- 噴射角度は20度・30度、材質はステンレス・アルミから選定できます。小型設計のため、省スペース化を求められる方にも最適です。
円錐噴射エアノズル
TYPE: ACNS

- 円錐噴射エアノズル
- ACNS-20
噴射角度は 20°/ 30° 2種類から選定できます!













![[球面形状もメビーで?]複雑形状も自動見積もりに対応<今すぐメビーの切削角物をチェック>](/operation/static/staticright/img/60124_right_small_meviy_arumaito.png)